- Novedades de productos
- Sistemas de conexión
- Cables en Y para múltiples aplicaciones
Cables en Y para múltiples aplicaciones
Solución para todo tipo de aplicaciones
¿Dos sensores, una sola entrada? Con los cables en Y es posible. En máquinas herramienta, en la industria alimentaria y en maquinaria móvil, los cables en Y combinan la información de dos sensores en un único puerto. Esto reduce el número de entradas necesarias y permite ahorrar espacio.
Gracias a su alta resistencia a choques y vibraciones, junto con los grados de protección IP65, IP67, IP68 e IP69, los cables en Y también son una opción adecuada para aplicaciones exigentes. La probada tecnología ecolink garantiza una conexión sencilla y sin errores.
Diferentes configuraciones de conexión
Para garantizar la máxima flexibilidad en cada aplicación, nuestros cables en Y están disponibles con distintas configuraciones de conexión:
- Combinación de dos sensores (digitales y/o analógicos) en un puerto
- Combinación de dos sensores digitales en un puerto
- Cableado 1 a 1, por ejemplo, para una consulta lógica OR
- Combinación de dos sensores digitales con conexión M8 en un puerto M12