You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Cinta LED flexible para iluminación y señalización

  • LED en RGB y blanco controlados directamente a través de entradas digitales
  • Diseño extremadamente robus-to y totalmente encapsulado con grado de protección IP 68
  • Montaje curvo o recto
  • Alto rendimiento lumínico gracias a la tecnología LED
  • Disponibles en diferentes longitudes

Iluminación y señalización en uno

Las cintas LED no solo sirven para iluminar máquinas, sino que también pueden indicar su estado mediante diferentes luces de colores. Las cintas LED están disponibles en diferentes longitudes y pueden utilizarse de forma flexible. Con perfiles de aluminio opcionales se pueden montar de forma rápida y segura, iluminando incluso los rincones más inaccesibles sin crear sombras. El diseño robusto con grado de protección IP 68 permite poner en práctica una amplia gama de aplicaciones.

Color suficiente

Las cintas LED están compuestas por potentes LED en los colores RGB y blanco. Se controlan mediante cuatro entradas digitales, a través de las cuales se pueden generar los colores rojo, amarillo, verde, azul, cian, púrpura y luz blanca pura. Con el control por modulación de ancho de pulsos, se puede mostrar incluso cualquier matiz de color.

Ventajas del producto: ¿Por qué elegir las cintas LED de ifm?

Controles sencillos Alta protección IP Flexibles y rígidas Eficiencia energética
Las entradas digitales permiten cambiar fácilmente de color El grado IP68 permite el montaje incluso en condiciones ambientales adversas Las cintas LED flexibles iluminan también zonas difíciles. Los perfiles de montaje facilitan la instalación Alto rendimiento lumínico con tecnología LED de bajo consumo

Accesorios