You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Simplemente seguro: detectores de seguridad para aplicaciones móviles

  • Activación de la función de seguridad cuando el sensor conmuta
  • Mínima complejidad, ya que los targets solo se requieren en las posiciones finales
  • Amplio autodiagnóstico para un funcionamiento continuo sin mantenimiento
  • Diseñados para la utilización en entornos agresivos

El target activa el estado de seguridad
Los detectores de seguridad pasan al estado seguro cuando el target se detecta en la distancia de desconexión segura. En comparación con anteriores detectores, la función de seguridad está invertida y facilita p. ej. la protección de sistemas de grúas o robots industriales, ya que los targets solo han de colocarse en las posiciones finales. Los costes de material e instalación se reducen considerablemente.

Perfectamente equipado para las aplicaciones móviles
El robusto diseño del detector lo hace ideal para su uso en maquinaria móvil. En este tipo de aplicaciones controla p. ej. la extensión completa de soportes o el correcto agarre de contenedores de basura. Las fuertes vibraciones, las temperaturas extremas y los procesos de limpieza no afectan en absoluto al funcionamiento del detector de seguridad.

Funcionamiento fiable sin interrupciones
El detector está provisto de amplias funciones de diagnóstico interno. Estas detectan de forma fiable, entre otros, componentes defectuosos, cortocircuitos o circuitos cruzados y desconectan las salidas en caso de fallo. Si se utiliza según el fin previsto, el mantenimiento del detector ya no es necesario.