You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. OGD con visor frontal de plástico: medición de distancia con un plus de seguridad

OGD con visor frontal de plástico: medición de distancia con un plus de seguridad

  • Alta seguridad en el proceso gracias al visor frontal de plástico inastillable
  • 2 en 1: emisión simultánea del valor de distancia y de la reflectividad
  • Identificación y clasificación de objetos en función de la reflectividad

Rendimiento extra gracias a IO-Link

  • Visualización de los valores del proceso a través de IO-Link y de la pantalla bicolor en el equipo

Todo bajo control gracias al equipo OGD Reflectivity con lente de plástico
Además de indicar el valor de distancia, el OGD Reflectivity también dispone de una salida de conmutación para el valor de reflectividad. De esta manera se aumenta la fiabilidad en el control de procesos: por ejemplo, no solo detecta si un producto congelado tiene todos los ingredientes, sino que a través de la reflectividad también determina si se han utilizado los ingredientes correctos. Además, el OGD Reflectivity está ahora también provisto de un visor frontal de plástico para evitar los riesgos por roturas de vidrio, especialmente en aplicaciones alimentarias. Esto no solo asegura un control fiable, sino también un alto grado de seguridad en los procesos. Todos los parámetros del sensor se pueden ajustar utilizando tres botones y se pueden leer cómodamente en la pantalla bicolor. La parametrización y lectura a través de IO-Link también es posible.

Accesorios