You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

ecomatPanel: robusto equipo de entrada multifunción

  • Botón giratorio con 4 posiciones integradas y función de pulsación
  • 6 botones de función RGB retroiluminados y un anillo LED segmentado
  • Todos los elementos de iluminación pueden ser activados por separado en cualquier color
  • Comunicación a través de la interfaz CAN
  • Para las redes de tensión de a bordo de 12 V y 24 V

Manejo seguro en entornos agresivos
ecomatPanel está diseñado como equipo de manejo para aplicaciones en los entornos agresivos de las cabinas de conductores. El botón giratorio y los pulsadores son suficientemente grandes y, por tanto, pueden ser manejados con precisión incluso con guantes. La rueda giratoria está provista adicionalmente de un botón de 4 posiciones (arriba / abajo / izquierda / derecha). Esto permite p. ej. una rápida navegación por los menús de configuración. También se puede activar otra función de conmutación pulsando el botón giratorio (función de pulsador).

Señalización en color
El anillo iluminado, segmentado en cuatro partes alrededor del botón giratorio, así como la iluminación de los botones, proporcionan al usuario una rápida visión general de las funciones configuradas. Todos los elementos de iluminación LED se pueden ajustar individualmente con diferentes colores.

Sencilla integración en consolas

Interfaz CAN
La comunicación se lleva a cabo a través de la interfaz CAN integrada. A través de esta se controlan los segmentos LED individuales y se consulta el estado de los botones y de la rueda giratoria.

Plug & Play con las pantallas de ifm
El ecomatPanel está preparado para la comunicación directa con las pantallas HMI de ifm para aplicaciones móviles (ecomatDisplays). En cuanto estas se conectan a través de un bus CAN, los botones y LED del ecomatPanel pueden evaluarse directamente en el programa de aplicación y utilizarse para las funciones de manejo de la pantalla. Lo mejor de este sensor: para ello no es necesaria la programación de la interfaz de comunicación.

Hechos para las aplicaciones robustas
El ecomatPanel puede utilizarse en sistemas de alimentación de a bordo tanto de 12 como de 24 V. El alto grado de protección IP 65 y la superficie cerrada ofrecen suficiente protección en las condiciones ambientales más adversas. Incluso con temperaturas extremas o cargas permanentes de choques y vibraciones, no se ve afectado el funcionamiento del ecomatPanel.

Productos