You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Transmisor de nivel con salida analógica y IO-Link

  • Longitudes de varilla de 10...200 cm
  • La longitud de la varilla se puede acortar en caso necesario
  • Diseño reducido para espacios de instalación limitados

Rendimiento extra gracias a IO-Link

  • Salida analógica, hasta 4 salidas de conmutación y transmisión del valor del proceso a través de IO-Link
  • Cómodo ajuste de parámetros mediante IO-Link con un PC o el maestro IO-Link

Robustos y fiables
El transmisor de nivel resiste de forma fiable duras condiciones ambientales y limpiezas a alta presión. Gracias a su diseño compacto, también se puede instalar en espacios reducidos. La comunicación digital IO-Link evita interferencias en la transmisión del valor de medición.

Sistema modular
La posibilidad de cortar o sustituir las sondas permite reducir el stock del LR y facilita la sustitución.

Fácil de configurar
El usuario puede realizar los ajustes del sensor a través de IO-Link en el PC ya antes de ser montado. Los datos de parametrización se pueden copiar a otros sensores, p. ej. para instalaciones del mismo tipo.

Accesorios