You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. IO-Link
  4. Máxima flexibilidad: módulos multipuerto IO-Link

Máxima flexibilidad: módulos multipuerto IO-Link

  • Diversas funciones de entrada/salida digitales y analógicas para la comunicación IO-Link en un solo módulo
  • 8 puertos de E/S configurables por separado
  • Separación galvánica de la tensión auxiliar y IO-Link
  • Filtros de entrada digitales, potentes salidas (cada una 2 A)
  • Parametrización y diagnóstico a través de IO-Link

Todo tipo de combinaciones posibles en un solo módulo
Estos módulos IO-Link permiten conectar a IO-Link sensores convencionales digitales y analógicos y actuadores digitales. Para ello, los módulos disponen de 8 puertos flexibles que pueden ser configurados por separado: como entradas y salidas digitales o como entrada analógica (4...20 mA o 0...10 V). Esta libre combinación de puertos analógicos y digitales en un solo módulo es única hasta ahora y permite ahorrar costes. Esto se debe a que solo se necesita un puerto IO-Link en el controlador.

Potentes salidas para actuadores
Las potentes salidas de conmutación de las versiones PerformanceLine pueden aplicar corrientes de hasta 2 A (16 A por módulo). Para ello, la separación galvánica de la tensión de alimentación y la comunicación IO-Link ofrecen la máxima protección.

Ventajas y utilidad para el cliente

Configuración cíclica o acíclica de puertos
Una de las particularidades de los módulos multipuerto de ifm es la configuración flexible de los puertos. El usuario puede definir una variante cíclica o acíclica seleccionando el correspondiente Device ID a través de IO-Link. Esto permite configurar la función de las conexiones (AI, DI, DO) ya sea cíclica o acíclicamente.

Suministro de tensión externo, codificación L (PerformanceLine):

  • Corriente de salida de 16 A por módulo, 2 A aplicables por conexión
  • Versión "Coolant" con material especial de la carcasa resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Se requiere un cable de alimentación con codificación L
  • La separación galvánica entre la fuente de alimentación y la interfaz IO-Link garantiza una fiable comunicación de datos (en conformidad con IO-Link)
  • Los actuadores se pueden desconectar por separado de los sensores

Suministro de tensión externo, codificación A (StandardLine):

  • Corriente de salida limitada a 1,8 A por cada 4 conexiones
  • Disponible una versión para aplicaciones industriales o un modelo especial para la industria alimentaria
  • La fuente de alimentación se puede utilizar con un cable estándar
  • La separación galvánica entre la fuente de alimentación y la interfaz IO-Link garantiza una fiable comunicación de datos (en conformidad con IO-Link).
  • Los actuadores se pueden desconectar por separado de los sensores

Alimentación a través de los maestros con puerto A

  • Corriente de salida de 1 A (total) aplicable para 8 conexiones
  • Suministro de tensión a través de la fuente de alimentación del maestro, no se requiere una alimentación externa adicional para los actuadores
  • Disponible una versión para aplicaciones industriales o un modelo especial para la industria alimentaria
  • No se requiere un cable de alimentación adicional

Módulos IO-Link

Accesorios