You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Mejor sin flotador: Medición capacitiva de nivel sin mantenimiento

Mejor sin flotador: Medición capacitiva de nivel sin mantenimiento

  • Optimizado para aplicaciones en sistemas hidráulicos y con líquidos refrigerantes
  • No requiere mantenimiento, ya que no dispone de piezas metálicas
  • Sencillo ajuste y configuración de la función de salida mediante el botón teach inductivo

Rendimiento extra gracias a IO-Link

  • 2 salidas de conmutación definibles en el punto de medición (p. ej. nivel límite y temperatura)
  • Configurable para diversos fluidos (p. ej. agua/aceite)

Sensor capacitivo de nivel límite LI
El sensor de nivel LI mide fluidos como aceite y agua sin requerir piezas móviles. Fiable y sin mantenimiento: no se ve afectado por la suciedad —que en los sensores mecánicos literalmente provoca la obstrucción— ni tampoco por las temperaturas de agua hasta 85°C. Hablando de temperatura: gracias a la segunda salida de conmutación, esta variable de medición también se puede utilizar fácilmente para el control de procesos además de la medición de nivel. De forma alternativa se puede supervisar el nivel de dos fluidos diferentes. Si lo desea, simplemente puede sumergir sin más el LI en agua fría (o caliente). El ajuste predeterminado de fábrica lo hace posible. Todo lo demás se puede programar en el sensor en un instante gracias al botón teach inductivo o a la parametrización con IO-Link.

Como puede comprobar, el LI le saca ventaja a cualquier sensor con flotador. Y esto es así aunque, o más bien, porque no tiene piezas móviles.

¿Por qué el LI513?

Libre de mantenimiento Plug & Play Un sensor con dos variables de medición y dos salidas de conmutación Dos fluidos diferentes
No requiere mantenimiento, ya que no dispone de piezas móviles Listo para usar en fluidos a base de agua Nivel con control de temperatura integrado Detección fiable del producto, diferenciación entre aceite y agua

Supervisión del nivel límite de refrigerantes

Aplicación

  • Supervisión sencilla y fiable del nivel límite, p. ej. para uso como protección de desbordamiento

Ventajas

  • Supervisión fiable gracias a la tecnología de medición capacitiva
  • Ajuste sencillo mediante botón inductivo integrado o a través de software
  • Supervisión de nivel y temperatura para aumentar la transparencia en su aplicación
  • Se puede utilizar en un amplio rango de temperatura

Supervisión del nivel límite de aceite hidráulico

Aplicación

  • Supervisión sencilla y fiable del nivel límite de aceite hidráulico

Ventajas

  • Supervisión de nivel y temperatura para aumentar la transparencia en su aplicación
  • Supervisión fiable gracias a la tecnología de medición capacitiva
  • Sin piezas mecánicas
  • Ajuste sencillo mediante botón inductivo integrado o a través de software

Sustituye a los interruptores de flotador

Ventajas
Sin piezas móviles. No hay adherencias ni bloqueos. Esto reduce la complejidad de mantenimiento y aumenta la disponibilidad de la instalación. También funciona en caso de suciedad o presencia de espuma. Instalación versátil.

El LI está disponible en cuatro longitudes diferentes

  • LI5131 (132 mm)
  • LI5132 (273 mm)
  • LI5133 (481 mm)
  • LI5134 (737 mm)

Valor añadido gracias a IO-Link

Flexibilidad de ajuste
Libre configuración de las salidas de conmutación
Más capacidades
Además de la medición capacitiva de nivel, también se registra la temperatura a través de IO-Link
Procesos transparentes
Seguimiento y tendencias de los cambios en el fluido para un mantenimiento basado en condiciones (CBM)
Fiable
Puesta en marcha simplificada gracias al almacenamiento de datos en el maestro
Enfoque resolutivo
Soluciones completas integrales para su aplicación