You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

La herramienta gratuita para equipos IO-Link

moneo configure free: gestión IO-Link inteligente

moneo configurefree permite parametrizar fácilmente múltiples sensores IO-Link de forma simultánea. Asimismo se pueden parametrizar los maestros IO-Link de ifm de forma centralizada en toda la red. Gracias a la gestión IODD integrada e independiente del fabricante, junto con la base de datos IODD, se pueden integrar y parametrizar sensores de otros fabricantes en la red IO-Link.

Esto aumenta la seguridad de sus procesos de producción y, al mismo tiempo, le permite ahorrar tiempo.

Para la configuración y el análisis de errores se pueden visualizar hasta dos datos del proceso por cada sensor IO-Link en el panel de control. Esto también es independiente del fabricante.

En el seminario web, nuestros expertos le presentan el software moneo.

¿Listo para una gestión IO-Link inteligente?

Aquí encontrará información sobre nuestro software de configuración moneo configure free