You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Sensores ultrasónicos con gran alcance

Versiones con carcasa de robusto acero inoxidable o plástico

  • Grandes alcances de hasta 8 m
  • Sencillísimo ajuste mediante botón teach, aprendizaje por cable o IO-Link
  • El transductor acústico vibratorio disminuye la acumulación de suciedad
  • Principio de medición independiente del color, la transparencia o el grado de brillo del objeto

Los sensores ultrasónicos envían y reciben ondas de sonido ultrasónicas. El objeto de detección refleja dichas ondas de sonido y la distancia es calculada mediante medición del tiempo de vuelo. A diferencia de los sensores fotoeléctricos, el color, la transparencia o el grado de brillo del objeto no son relevantes. Los envases blíster de las aplicaciones de empaquetado, las bandejas transparentes de plástico de la industria alimentaria o los niveles son detectados eficazmente.

Formato compacto M18: la alternativa para superficies difíciles
Los sensores ultrasónicos de ifm en formato M18 proporcionan una zona ciega especialmente pequeña y alcances amplios que normalmente solo se consiguen con sensores con un diseño bastante más grande. Incluso en caso de mucha suciedad, los sensores funcionan de forma fiable y, por tanto, pueden ser utilizados en aplicaciones en las que los sensores fotoeléctricos tienen sus limitaciones.

Formato M30: grandes alcances de hasta 8 metros
Los nuevos sensores ultrasónicos de ifm en formato M30 se caracterizan por su alcance de hasta 8 metros. Por ello, estos equipos son idóneos para la detección de objetos a grandes distancias o para la supervisión continua de niveles de, por ejemplo, materiales a granel o líquidos. Gracias a IO-Link, el ancho del haz de sonido se puede ajustar individualmente y adaptar a la aplicación. Esto evita reflejos no deseados en el interior del tanque.

Extracto de la gama de productos