You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Detector inductivo en carcasa plana con IO-Link

Detección continua de la posición, emitida como valor del proceso vía IO-Link. Ajuste preciso de los puntos de conmutación vía IO-Link

  • Detección continua de la posición, emitida como valor del proceso vía IO-Link
  • Puntos de conmutación ajustables en todo momento y de forma sencilla a través de IO-Link
  • Las opciones de ajuste de PNP/NPN o NA/NC permiten reducir los costes de almacenamiento
  • Duradero y robusto gracias al montaje enrasado y al amplio rango de temperatura
  • Compacto diseño con forma rectangular para espacios de instalación reducidos

Ahorro de espacio y robustez
El nuevo modelo compacto con forma rectangular IQ es ideal para espacios de instalación reducidos en aplicaciones con sistemas transportadores y para la automatización de fábricas. El montaje enrasado del detector facilita la instalación y evita daños mecánicos. La alta resistencia a choques y vibraciones, así como el amplio rango de temperatura, garantizan una larga vida útil.

Versátil gracias a IO-Link
Para poder llevar a cabo detecciones complejas de posición, el valor de distancia se emite de forma continua a través de IO-Link. Esta interfaz también permite ajustar dos puntos de conmutación de forma precisa. Además, el detector ofrece diversas posibilidades de configuración, como NA/NC o PNP/NPN, lo cual puede reducir los costes de almacenamiento para distintos tipos de sensores.