You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Detector de posición para aplicaciones de soldadura

Robusto y resistente a impactos, formato compacto con revestimiento antiadherente para evitar quemaduras por proyecciones de soldadura.

  • Revestimiento antiadherente para evitar quemaduras por proyecciones de soldadura
  • Detección de objetos a través de carcasas para mayor protección
  • Señal de conmutación fiable incluso si el sensor presenta mucha suciedad
  • Robusto y resistente a impactos gracias a la superficie activa de metal
  • Diseño compacto para posiciones de montaje con muy poco espacio

Hecho para entornos exigentes
El nuevo equipo de ifm, muy potente y compacto, es ideal para las condiciones difíciles de las aplicaciones de soldadura. Gracias a su revestimiento, las salpicaduras de soldadura no quedan adheridas, sino que simplemente resbalan por la robusta carcasa metálica. Incluso en casos de mucha suciedad o impactos, el sensor conmuta de forma fiable, garantizando así un constante funcionamiento seguro.

Detección sin contacto a través de carcasas
El sensor también puede detectar objetos a través de carcasas no ferromagnéticas, obteniendo así una protección adicional. Este tipo de carcasas de bajo coste se pueden sustituir fácilmente sin ayuda de un técnico.