You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Sistemas de conexión especiales desde el sensor hasta ERP

ecolink EVF ahora también con conexión Ethernet M12 para módulos IO-Link y conector RJ45, especiales para zonas asépticas y húmedas

  • Libre de halógenos y sin silicona
  • Sellado óptimo incluso realizando un montaje manual gracias a la tuerca contorneada de gran agarre
  • Protección permanente antivibraciones con contorno de dientes de sierra
  • Gran resistencia de los materiales a los detergentes habituales de la industria alimentaria

ecolink M12 para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
La mayoría de aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un éxito duradero. La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene el conector M12 fijo en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y permanente. El montaje o desmontaje se puede realizar sin problemas con la mano sin necesidad de utilizar herramientas. Los materiales de gran calidad y adaptados especialmente a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción, garantizan el máximo nivel de calidad.