You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Sensores mecatrónicos de caudal especiales para aceites

Valores de medición muy precisos gracias al ajuste específico para aceites con cantidades de caudal hasta 200 l/min, medición y compensación de temperatura integradas

  • Con ajuste específico para aceites para óptimos resultados de medición
  • Cantidades de caudal hasta 200 l/min
  • Medición y compensación de temperatura integradas
  • Elevada resistencia a la presión hasta 100 bares
  • Transmisión de los valores de medición sin pérdidas por conversión y sencillo ajuste a través de IO-Link
  • No se requieren tramos de entrada y salida

Múltiples aplicaciones
Los diversos fluidos requieren distintas características de sensores. Con el nuevo sensor mecatrónico de caudal, desarrollado especialmente para aceites, ifm ofrece la combinación perfecta entre precisión, rapidez y adaptabilidad a la aplicación. Esto también aumenta considerablemente la rentabilidad.
Elevado rendimiento
Debido a un complejo ajuste realizado durante la producción y a la utilización de piezas mecánicas específicas para aceites, el nuevo sensor no solo ofrece precisos valores de medición para la curva de aceite seleccionada, sino que también cuenta con un sistema de compensación de temperatura integrado. ifm ofrece además la posibilidad de fabricar equipos especiales personalizados para aceites con una viscosidad inusual (como p. ej. para la industria aeronáutica).

Productos