You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Maestro IO-Link para el sistema de cableado AS-i

Los materiales especiales de la carcasa permiten el uso con líquidos refrigerantes o en la industria alimentaria, los cuatro puertos IO-Link poseen completa funcionalidad V1.1

  • El complemento perfecto para el sistema de cableado AS-i
  • Cuatro puertos IO-Link con completa funcionalidad V1.1
  • Memoria de parámetros integrada para un sencillo cambio de sensores
  • Diagnóstico avanzado para equipos IO-Link
  • Módulo de campo con IP 69K para la industria alimentaria

Maestro IO-Link para el sistema de cableado AS-i
Los módulos maestros IO-Link descentralizados se utilizan como pasarela entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo AS-Interface. El maestro IO-Link de 4 puertos combina las ventajas del sistema de cableado AS-i con la comunicación estandarizada IO-Link. A través de IO-Link es posible realizar un exhaustivo diagnóstico de los sensores o actuadores, pudiendo así aumentar la disponibilidad de las instalaciones. Además, la memoria integrada de parámetros del maestro IO-Link permite un sencillo cambio de sensores durante los turnos de noche.

Robustos módulos de campo para aplicaciones exigentes
El material especial de la carcasa y la alta estanqueidad (IP 67 o IP 69K) permiten la utilización en aplicaciones con refrigerantes o directamente en zonas húmedas de la industria alimentaria. La tecnología ecolink garantiza conexiones M12 estancas, fiables y duraderas para los cables de conexión.

Ventajas y utilidad para el cliente

  • Maestros para la industria alimentaria
    Debido a los materiales utilizados y al innovador diseño de la carcasa, estos maestros se pueden utilizar por primera vez en aplicaciones asépticas.
  • Sencilla conexión de sensores
    La conexión de sensores y actuadores se lleva a cabo a través de cables estándar M12 sin apantallado. Se pueden conectar hasta cuatro sensores IO-Link, los cuales pueden ser alimentados con un máximo de 2 x 550 mA en total. Los accesorios EVC693 o EVF693 permiten la alimentación con energía auxiliar adicional para la conexión de actuadores IO-Link. La longitud del cable puede alcanzar un máximo de 20 m.
  • Datos digitalizados seguros
    Los datos de los sensores se transmiten digitalmente. Al contrario que en el procedimiento analógico, las señales no son falseadas por las resistencias de contacto ni por las interferencias por CEM.
  • Sencilla puesta en marcha
    Dependiendo de la longitud de los datos del proceso de los sensores IO-Link conectados, se pueden activar otros esclavos AS-i virtuales a través del ID1. Esto significa que todos los datos de los sensores IO-Link pueden ser transmitidos fácilmente a través de AS-i.