You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Sensor de distancia PMD con extraordinario alcance

Compacto sensor láser con funcionamiento independiente del color, rosca M18 estándar y IO-Link en una moderna carcasa de acero inoxidable

  • Diseño pequeño y compacto con rosca M18 estándar y medición del tiempo de vuelo PMD
  • Excepcional alcance de 1,5 m independientemente del color
  • Visualización y ajuste del valor de distancia a través de IO-Link y de la pantalla de 2 colores en el equipo
  • Sensores con clase de protección láser 1, idóneos, entre otros, para la industria del automóvil

Sensor de distancia PMD de largo alcance para aplicaciones especiales
El nuevo sensor PMDLine, integrado en una moderna y compacta carcasa de acero inoxidable, se distingue por su alcance extremadamente amplio. Funciona según el innovador principio on-chip de medición del tiempo de vuelo con tecnología PMD (Photonic-Mixer-Device). Incluso en caso de aplicaciones muy exigentes, donde los sensores tradicionales con luz roja tienen sus limitaciones (p. ej. con superficies metálicas brillantes), el sensor es capaz de detectar gracias a la clase de protección láser 1. La excelente resistencia a la reflexión y supresión de fondo, junto con la alta capacidad de reserva, contribuyen a un funcionamiento fiable. Las aplicaciones típicas se encuentran en la industria automovilística y los sistemas transportadores, así como en sistemas de manipulación de material.

Sencillo manejo
El ajuste del punto de conmutación se efectúa cómoda y fácilmente mediante los 3 botones en el equipo o de forma alternativa a través de IO-Link, interfaz que también permite emitir el valor actual de distancia.