You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Indicación continua de la posición con función de diagnóstico

Sistemas de señalización para válvulas lineales y accionadores giratorios

  • Señalización LED visible a distancia desde cualquier ángulo
  • Indicación continua de la posición
  • Sencilla parametrización mediante botón teach o IO-Link
  • Funciones de diagnóstico: supervisión de tiempo, contador de ciclos y supervisión de juntas

Configuración flexible
El sensor inteligente para válvulas permite un ajuste preciso en función de la aplicación a través del software de parametrización (LR Device) o mediante botón teach inductivo. Es posible tanto programar los finales de carrera de la válvula según se desee como configurar el tamaño de la zona de conmutación. Además se puede seleccionar un tercer punto de conmutación que puede emplearse p. ej. para válvulas de tres vías o para la desconexión de la bomba con el fin de evitar picos de presión.

Funciones de diagnóstico
La interfaz de comunicación IO-Link permite la identificación de diferentes estados de desgaste. Por un lado, el sensor dispone de una supervisión de estanqueidad que advierte de cambios en la posición cerrada, lo cual por ejemplo indica la presencia de adherencias o el desgaste de la junta. Por otro lado, es posible contar las diversas posiciones y medir el tiempo requerido.

Primicia: nuevo sensor "Smart Valve"