You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Novedades de productos
  2. Monitorización de condición
  3. Acelerómetros para la detección del estado de máquinas

Acelerómetros para la detección del estado de máquinas

Acelerómetro piezoeléctrico con interfaz IEPE, el diseño robusto y el amplio rango de medición garantizan un eficaz diagnóstico de vibraciones​

  • Acelerómetro piezoeléctrico tipo VSP con interfaz IEPE
  • Amplio rango de medición de ± 50 g
  • Versiones robustas con IP 67 o IP 68
  • También disponible en versión para zonas potencialmente explosivas, ATEX e IECEx
  • Para la conexión a la electrónica de diagnóstico VSE

Acelerómetros para un eficaz diagnóstico de vibraciones
La señal de aceleración juega un papel importante en la supervisión del estado de máquinas e instalaciones (Condition Monitoring). A diferencia de otras magnitudes físicas como presión y temperatura, a partir de la señal de aceleración se pueden determinar las más diversas características que indican diferentes síntomas (p. ej. desequilibrio, daños en los rodamientos, cavitación o colisiones). El cálculo y la supervisión de estas características se efectúan en un equipo externo, como por ejemplo la electrónica de diagnóstico de ifm tipo VSE u otros equipos con una entrada IEPE (Integrated electronic piezoelectric). IEPE es una interfaz habitual para, entre otros, acelerómetros y se define a través de la sensibilidad del sensor, con frecuencia en mV/g (milivoltios por g, g = fuerza gravitatoria). Los acelerómetros tipo VSP están basados en el principio de medición piezoeléctrico y están destinados a aplicaciones industriales exigentes.