1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Comunicación industrial
  4. Módulo AS-i Safety at Work

Módulo AS-i Safety at Work

Dos entradas digitales de seguridad y dos salidas estándar en una dirección

  • 2 entradas digitales de seguridad y 2 salidas estándar
  • Conexión de dos detectores inductivos de seguridad con salidas OSSD o barreras fotoeléctricas en una sola dirección AS-i
  • Certificado según EN 62061 / SIL2 y EN ISO 13849-1 / PL d
  • Montaje rápido, versátil y preciso
  • Alimentación del módulo desde AS-Interface

Módulo ClassicLine de seguridad
Este módulo de entrada de seguridad permite conectar componentes de seguridad sin interfaz AS-i integrada con el sistema AS-i Safety at Work.

Para componentes sin interfaz AS-i
De este modo se pueden conectar detectores inductivos de 2 canales con salidas electrónicas OSSD (p. ej. GG712S) o barreras fotoeléctricas hasta el Performance Level d según EN 13849-1 a una sola dirección AS-i con un cable de conexión estándar de 4 hilos. Las dos salidas integradas permiten la conexión de dos actuadores, p. ej. indicadores luminosos de señales o relés. El suministro de tensión de los detectores de seguridad y de las salidas se efectúa completamente a través de AS-i.

Ventajas y utilidad para el cliente
Los detectores de seguridad con un consumo de corriente por debajo de 200 mA se pueden utilizar con el AC509S sin energía auxiliar. La conexión se lleva a cabo solamente a través del cable plano amarillo AS-i.

Conexión rápida AS-i
La técnica de conexión rápida ofrece la máxima seguridad de montaje y flexibilidad. El cable plano AS-i se puede conectar en tres sentidos diferentes.

Diagnóstico in situ
Los LED muestran el estado de las entradas y salidas, así como la comunicación.

Seguridad
El módulo AS-i de seguridad AC509S detecta estados de conmutación relevantes para la seguridad de dos contactos electrónicos con dos salidas de estado sólido (OSSD) con autotest respectivamente. El módulo cumple los requisitos hasta SIL2 según EN 62061 y PL d según EN13849-1. El sistema de control de comunicación integrado desconecta las salidas para señales en caso de fallo.

Puesta en marcha
El direccionamiento del módulo puede efectuarse sin tensión antes del montaje, o bien con el módulo ya montado y conectado mediante la toma de direccionamiento. En este caso solamente se necesita la unidad de direccionamiento AC1154, así como el cable de direccionamiento E70213.


Ficha informativa actual