• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Supervisión de ventilación subterránea

¿Cuáles son los retos de la supervisión del estado de los ventiladores en minería?

  • Una ventilación fiable en la mina es fundamental para la salud y la seguridad de los mineros. En los sistemas de ventilación, es muy importante que el ventilador funcione de forma ininterrumpida, por lo que a menudo se utilizan ventiladores redundantes.
  • Todos los accionamientos deben disponer de funciones de protección para evitar sobrecargas en el accionamiento, el motor y el ventilador. Normalmente, estas funciones de protección activan el accionamiento y lo ponen en estado de alarma, provocando la parada del ventilador.
  • El sistema de supervisión de estado de ifm electronic ofrece diversas funciones programables que supervisan constantemente el funcionamiento del ventilador, mientras que el sistema de control del nivel superior recibe una señal de advertencia.
Supervisión de ventilación subterránea

Supervisión de ventilación subterránea

Sensores inteligentes para la supervisión del estado

Sensores de vibración, controladores de velocidad, sensores de caudal, sensores de temperatura, sensores de presión

Tecnologías de sensores para la supervisión del estado

Muchos sensores pueden detectar cambios en los componentes de las máquinas. Para la supervisión de las piezas giratorias de las máquinas se utilizan normalmente sensores de vibración. A menudo se les atribuye la capacidad de detectar la disminución del rendimiento mecánico hasta dos meses antes de que ocurra el defecto real. Otras tecnologías de sensores que se utilizan en la supervisión de estado son los sensores de velocidad, presión, temperatura y caudal.

Estos sensores permiten supervisar la disminución del rendimiento de los componentes mecánicos y eléctricos en instalaciones rotativas. Garantizan un funcionamiento fiable del ventilador incluso en condiciones extremas y aseguran un uso óptimo de la energía.