• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Supervisión de cinta transportadora

¿Por qué es tan importante supervisar la cinta transportadora?

  • Protección contra accidentes con personas y máquinas mediante la supervisión local y remota de la seguridad
  • Reducción de cableados complejos y costosos con controladores y redes de seguridad
  • Garantía de un transporte óptimo de los productos mediante la supervisión de la velocidad, posibles bloqueos o desalineación de la cinta
Supervisión de cinta transportadora

Supervisión de cinta transportadora

¿Cómo se pueden evitar los accidentes con personas y máquinas?

Los dispositivos de seguridad de ifm, como los dispositivos de paro de tirón y los botones de parada de emergencia, protegen tanto a los operadores como a las máquinas de posibles peligros. Los LED de gran visibilidad garantizan una fácil identificación, mientras que los resortes de tracción evitan la desviación de temperatura del cable.

¿Cómo se reduce un cableado complejo y costoso?

Los largos recorridos de las señales de proceso y seguridad requieren un cableado complejo y costoso. AS-i y Safety at Work reducen el tiempo de montaje y garantizan una reducción de costes al permitir un diagnóstico completo para un mantenimiento sencillo.

¿Cómo se garantiza el funcionamiento continuo del transportador?

Los dispositivos de control de desplazamiento de ifm detectan inmediatamente el movimiento de la cinta, lo que permite evitar roturas y desechos de producto. Los controladores de velocidad miden la velocidad de rotación para indicar un posible bloqueo o deslizamiento.