Monitorización del entorno de los centros de datos
Impulso a la implementación de la automatización para optimizar el rendimiento
La monitorización del entorno de los centros de datos implica el seguimiento y control continuo de las condiciones críticas del entorno de un centro de datos. Esto incluye el control de factores como la temperatura, la humedad, el flujo de aire y las fugas de agua, tanto en el sistema de refrigeración como en el entorno. Con la llegada de la inteligencia artificial (IA) se está produciendo un aumento sin precedentes de los análisis computacionales y, por tanto, también de las necesidades energéticas.
Una monitorización eficaz del entorno es importante para que los centros de datos puedan garantizar un nivel óptimo de rendimiento, fiabilidad y eficiencia de los equipos y la infraestructura de IT.
Reducción del tiempo de comercialización
El diseño flexible y modular de los sistemas de refrigeración satisface la creciente demanda agilizando la creación de centros de datos.
Eficiencia mejorada
Gracias a la supervisión continua y en tiempo real de los sistemas de refrigeración, es posible mantener un rendimiento óptimo y eliminar el riesgo de estrangulamiento térmico.
Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad
La supervisión en tiempo real de los sistemas de refrigeración proporciona los datos necesarios para evaluar y reducir el consumo excesivo de energía y agua.
IO-Link
Ofrece un protocolo de comunicación flexible para conectar sensores inteligentes. Su resolución es más precisa que la tecnología analógica convencional al transmitir señales de forma puramente digital.
Sensores de nivel
Ofrecen un alto grado de precisión y fiabilidad para lograr un diseño óptimo de la instalación y se someten a rigurosas pruebas para evitar la entrada de humedad u otras causas habituales de fallos en los sensores.
Sensores de temperatura
Permiten la supervisión de fluidos en tiempo real y se someten a rigurosas pruebas para evitar la entrada de humedad u otras causas habituales de fallos en los sensores.
Sensores de caudal
Son fundamentales para la función de totalizador y para la supervisión del caudal y la temperatura del fluido en tiempo real a través de la comunicación IO-Link.
Sensores de humedad en aceite
Supervisan de manera continua la calidad del aceite midiendo la humedad relativa y la temperatura del refrigerante. Planifica las medidas de mantenimiento antes de que se produzcan daños o corrosión en las instalaciones gracias a la detección temprana de la presencia de agua en el aceite.
Sistemas de control con pantalla
Simplifica el control de las máquinas. Combina una pantalla HMI, el sistema de control de la máquina y las conexiones de datos para permitir la supervisión a distancia.
Sensores de vibración
Incorporan una solución Plug and Work con tecnología IO-Link para supervisar las cuatro causas principales de fatiga y transmitir los datos a sistemas de software de nivel superior.
Software moneo
Permite una visualización clara de los datos de la máquina y emite notificaciones de alarma a través de una interfaz de usuario de software intuitiva.