• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Productos
  3. Conectores IIoT moneo
  4. ifm Agent

ifm Agent: conectividad perfecta entre la máquina y el software

Maximiza tu eficiencia con ifm Agent, el potente software de interfaz que permite una comunicación fluida entre máquinas y entornos de software. Ya sea para transferir datos de tu producción a soluciones de software o para devolver información al controlador de tus máquinas, ifm Agent te ofrece la flexibilidad y fiabilidad que necesitas gracias a sus numerosas interfaces.

ifm Agent es la solución ideal para empresas que buscan un software versátil y fácil de usar. Diseñado para facilitar el trabajo de los integradores de sistemas internos, ofrece una interfaz intuitiva que guía al usuario durante la configuración.

Tus ventajas

Flexible en su aplicación

Uso universal, independientemente del sector o la industria.

Fácil de usar

Interfaz intuitiva con guía paso a paso y explicaciones detalladas en la sección de ayuda.

Preparado para el futuro

Actualizaciones continuas e integración de nuevas interfaces.

Integración perfecta en la estructura de moneo

Totalmente integrado en la estructura de moneo y en la administración de licencias.

Para cada fase del proyecto

Adecuado tanto para proyectos de modernización como para proyectos nuevos.

Interfaces disponibles

Interfaces de comunicación: Maestro IO-Link de ifm; Allen-Bradley (Rockwell); AMQP Client; File; FTP; HTTP; Modbus TCP; moneo; MQTT Broker; MQTT Client; MSSQL; MySQL; ODBC; OPC UA Client; Serial; SIMATIC S7; TCP Client; TCP Server; VSE

Interfaces funcionales: Initialize; IODD Parser; SendEmail; TagDatabase; Timer

Y esto es solo el principio: se irán añadiendo más interfaces de forma continua.

Ejemplos de uso de ifm Agent

  • Modbus TCP: integración de contadores eléctricos y lectura automática de los datos de consumo.
  • OPC UA: conexión directa del PLC con el software central.
  • MQTT: transferencia segura de datos de producción a sistemas externos en la nube.

Con ifm Agent, conectar tu entorno de máquinas y software nunca fue tan fácil. Ya sea en un pequeño proyecto de modernización o en una fábrica inteligente completa, este software crece con tus necesidades y mantiene tu infraestructura preparada para el futuro.

¡Descubre lo fácil que puede ser la comunicación industrial!