- Productos
- ZB0037
Cebador de motor AS-Interface para motores trifásicos
ZB0037
PowerSwitch 3,2A 1,1KW
Cebador de motor AS-Interface para motores trifásicos
ZB0037
PowerSwitch 3,2A 1,1KW
- Arranque y cambio cómodos de los motores trifásicos
- Protección segura contra sobrecargas y cortocircuitos
- Con interfaz AS-i
- Conmutación de protección de giro para dos sentidos de giro
- LED bien visibles para indicar el funcionamiento, la función y el estado de conmutación
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 250 |
Corriente máxima total [A] | 0,3 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP |
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
Alimentación de tensión [V] | 20...30 |
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 140 |
Corriente de entrada alta [mA] | 6...10 |
Corriente de entrada baja [mA] | 0...2 |
Punto de conmutación alto [V] | > 10 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|---|
Número de salidas digitales | 4 |
Rango de tensión DC [V] | 18...30; (según MBTP) |
Rango de tensión AC [V] | 110...400 |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 150; (salidas externas: Protección contra cortocircuitos; relé de potencia: no resistente a cortocircuitos) |
Separación galvánica | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 54 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 2.0 |
---|---|
Modo de direccionamiento ampliado | no |
Perfil AS-i | S-7.0 |
Configuración de E/S AS-i [hex] | 7 |
Código ID AS-i [hex] | 0 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 1855 |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje en pared posterior |
Dimensiones [mm] | 180 x 182 x 90 |
Materiales | PC reforzado con fibra de vidrio; resistente al fuego; Resistente a UV |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |