- Productos
- SL0002
Características del producto
Conexión de proceso | M12 x 1 |
---|
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] | 5 |
---|
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación | sí |
---|---|
Amplificadores de conmutación | Conexión al amplificador de conmutación SC0001 |
Retardo a la disponibilidad [s] | 60 |
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [cm/s] | 10...2000 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 10...250 |
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | < 5 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | < 5 |
---|
Condiciones ambientales
Grado de protección | IP 67 |
---|
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | latón niquelado |
Materiales en contacto con el fluido | superficie del sensor: PBT |
Conexión de proceso | M12 x 1 |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|