- Productos
- RP1307
Características del producto
Resolución | 900 impulsos |
---|---|
Versión del eje | eje hueco continuo |
Diámetro del eje [mm] | 20 |
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | 10 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 5 DC |
Consumo de corriente [mA] | < 150 |
Salidas
Alimentación | TTL |
---|---|
Corriente máxima por cada salida [mA] | 20 |
Frecuencia de conmutación [kHz] | 300 |
Desfase canal A y B [°] | 90 |
Rango de configuración / medición
Resolución | 900 impulsos |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -30...60 | ||
---|---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...100 | ||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 98 | ||
Grado de protección | IP 64 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | Ø 87 / L = 45 | |
---|---|---|
Materiales | aluminio | |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 6000 | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 10 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 20 | |
Versión del eje | eje hueco continuo | |
Diámetro del eje [mm] | 20 | |
Tolerancia del eje | H7 | |
Material del eje |
|
|
Profundidad de instalación del eje [mm] | 10 | |
Desplazamiento axial máx. del eje [mm] | 1,5 |
Conexión eléctrica
Cable: 1 m, PUR; radial |
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
|
|
---|