Características del producto
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
Rango de medición [bar] |
0...25 |
Conexión de proceso |
conexión de rosca G 3/4 rosca exterior |
Campo de aplicación
Característica especial |
Contactos dorados |
Aplicación |
montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas |
Instalación |
carcasa orientable en 350° |
Fluidos |
fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos |
Temperatura del fluido [°C] |
-25...80 |
Presión de rotura mín. [bar] |
200 |
Resistencia a la presión [bar] |
100 |
Tipo de presión |
presión relativa |
Sin espacios muertos |
sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
20...30 DC |
Consumo de corriente [mA] |
< 60 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Retardo a la disponibilidad [s] |
0,2 |
Perro guardián integrado |
sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
Salidas
Número total de salidas |
2 |
Señal de salida |
señal de conmutación; señal analógica; (configurable) |
Alimentación |
PNP |
Número de salidas digitales |
1 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
250 |
Número de salidas analógicas |
1 |
Salida analógica de tensión [V] |
0...10 |
Resistencia mín. de carga [Ω] |
2000 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [bar] |
0...25 |
Punto de conmutación SP [bar] |
1,25...25 |
Punto de desconmutación rP [bar] |
0,75...24,75 |
En intervalos de [bar] |
0,25 |
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del valor final] |
< ± 1,5 |
Repetibilidad [% del valor final] |
< ± 0,25; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
Exactitud señal analógica [% del valor final] |
< ± 1,0 |
Influencia de la temperatura por cada 10 K |
< ± 0,3 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta configurable de una salida de conmutación y frecuencia de conmutación resultante |
Tiempo de respuesta (dAP) |
[ms] |
3 |
6 |
10 |
17 |
30 |
60 |
125 |
250 |
500 |
Frecuencia de conmutación |
[Hz] |
170 |
80 |
50 |
30 |
16 |
8 |
4 |
2 |
1 |
|
Tiempo de respuesta [ms] |
en caso de un desarrollo de la presión en forma rectangular; punto de conmutación (SPx) = 70 %; punto de desconmutación (rPx) = 30 % |
Temporización ajustable dS, dr [s] |
0, 0,2,...10, 11,...50 |
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] |
3 |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación |
botón de programación |
Opciones de parametrización |
histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; retardo de activación/desactivación; Atenuación |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-40...100 |
Grado de protección |
IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 radiado HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conducido |
10 V |
|
Resistencia a choques |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistencia a vibraciones |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
Datos mecánicos
Carcasa |
cilíndrico |
Dimensiones [mm] |
Ø 34 / L = 90,5 |
Materiales |
inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
Materiales en contacto con el fluido |
FKM; céramica; PTFE; inox (1.4404 / 316L) |
Ciclos de presión mín. |
100 millones |
Conexión de proceso |
conexión de rosca G 3/4 rosca exterior |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
LED, rojo |
indicador de funcionamiento |
pantalla con LED de 7 segmentos |
valores de medición |
pantalla con LED de 7 segmentos |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |