- Productos
- OJ5072
Barrera fotoeléctrica, emisor
OJ5072
OJSLOOKG/SO/AS
Barrera fotoeléctrica, emisor
OJ5072
OJSLOOKG/SO/AS
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: OJ5041 Comparador de productos: OJ5072 / OJ5041 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Clase de protección láser | 1 |
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 12 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 650 |
Vida útil típ. [h] | 50000 |
Salidas
Resistente a sobrecargas | sí |
---|
Rango de detección
Emisor / receptor | emisor |
---|---|
Alcance [m] | < 0,5 |
Alcance ajustable | no |
Diámetro del objeto detectable más pequeño [mm] | 0,8 |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 2 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de protección láser | 1 | ||||||||||
Nota sobre protección láser |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 0,055 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiales | Carcasa: ABS; accesorio de sujeción: zinc conformado a presión; ventana LED: SEPS; Botón pulsador: SEPS | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |
---|