Características del producto
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
normalmente abierto |
Dimensiones [mm] |
6,2 x 32 x 4,6 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...30 DC |
Consumo de corriente [mA] |
< 10 |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] |
2 |
Salidas
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
5000 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de detección
Sensibilidad de reacción [mT] |
3 |
Velocidad de desplazamiento [m/s] |
< 5 |
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] |
1,5 |
Repetibilidad [mm] |
0,2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...75 |
Grado de protección |
IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
clase B |
|
Resistencia a choques y vibraciones |
30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Datos mecánicos
Superficie activa |
delante |
Tipo de cilindro |
cilindros con ranura en T |
Dimensiones [mm] |
6,2 x 32 x 4,6 |
Materiales |
PA 12-GF30 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
1 x LED, amarillo |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión |
Conector: 1 x M8; codificación: A |