- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- E11227
Cable de conexión con conector hembra
E11227
ADOAO140MSS0010H10
Cable de conexión con conector hembra
E11227
ADOAO140MSS0010H10
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Transmisión fiable de las señales de los sensores
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 30 DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 3 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 1107,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
Materiales | PUR | ||||||
Material del cuerpo | PUR | ||||||
Material de la tuerca | latón, niquelado | ||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M16, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado |
---|