- Productos
- AC5013
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Suministro de tensión adicional [V] | 24 DC |
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|---|
Poder de corte | < 2 A |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67; (en función del módulo utilizado: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Parámetros AS-i
Direccionamiento AS-i | toma de direccionamiento |
---|
Datos mecánicos
Tipo de montaje | Montaje en carril DIN o panel trasero |
---|---|
Dimensiones [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materiales | PBT; inox (1.4305 / 303) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
pines de contacto en el módulo superior: |