- Productos
- AC5001
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|---|
Poder de corte | < 4 A |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Datos mecánicos
Tipo de montaje | Montaje en carril DIN o panel trasero |
---|---|
Dimensiones [mm] | 45 x 82,5 x 33 |
Materiales | PBT |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
bornes roscados: ...2,5 mm² |