1. Inicio
  2. Productos
  3. IO-Link
  4. Sensores de proceso IO-Link
  5. Sensores de presión completamente metálicos para aplicaciones de procesos

IO-Link - Sensores de presión completamente metálicos para aplicaciones de procesos

  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria y de bebidas
  • Diseño rasante apto para aplicaciones asépticas
  • Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
  • Elevada resistencia a temperaturas extremas y grado de protección elevado
  • Salida analógica y de conmutación programable


Sensores de presión completamente metálicos para la técnica de procesos

Los sensores de presión con membrana aflorante de la gama PI27/PI28 disponen de una carcasa completamente metálica de acero inoxidable para utilizar en la técnica de procesos. Son resistentes a la limpieza con alta presión con detergentes agresivos. Gracias al alto grado de protección de IP 69K, a un diseño aséptico y a una elevada resistencia a temperaturas extremas, los sensores son ideales para utilizar en las industrias alimentaria y farmacéutica.