1. Inicio
  2. Productos
  3. Comunicación industrial
  4. Módulos de E/S AS-Interface
  5. Montaje en armarios eléctricos

Módulos de E/S AS-Interface - Montaje en armarios eléctricos

  • Potentes relés con hasta 6 A
  • Diseño estrecho con espacio para cuatro relés
  • Diseño especialmente compacto
  • Bornes dobles para la alimentación


Montaje en armarios eléctricos

Los módulos AS-i SmartLine están concebidos para utilizar en armarios eléctricos. Gracias a su diseño compacto y estrecho, también son adecuados para montar in situ en los cuadros de distribución.
Los bornes con resorte suministrados permiten efectuar un cableado rápido y sencillo. La versión de borne doble permite la puesta en práctica de la transmisión en bucle del suministro de tensión.
Los módulos se caracterizan por su alta corriente máxima, que garantiza un funcionamiento sin fallos.
La gama de productos incluye equipos con entradas y salidas digitales, así como módulos con entradas analógicas.
Los LED para visualizar la operación, el funcionamiento y los fallos se distinguen claramente gracias a su gran luminosidad.