1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de caudal / caudalímetros
  5. Panel de mandos de agua fría

Panel de mandos de agua fría



Tableros de control para agua de refrigeración

Los tableros de control para agua de refrigeración son especialmente aptos para utilizar en las estaciones de soldadura por puntos robóticas altamente automatizadas de la industria del automóvil. En ellas, es imprescindible refrigerar la parte delantera de las pistolas para soldar, las denominadas "puntas de soldadura". La rotura de la punta de soldadura o las fugas en el sistema de refrigeración deben detectarse de manera rápida y fiable para evitar daños en la carrocería en bruto e impedir la parada de la instalación.
En caso de perderse una punta de soldadura, los sistemas de refrigeración deben parar la alimentación de refrigerante dentro de un breve espacio de tiempo. Los tableros de control para agua de refrigeración de ifm garantizan la operación.
Un tablero de control para agua de refrigeración se compone de un filtro, un caudalímetro y una válvula de parada de agua en el avance. En el retorno, hay un sensor de presión, una válvula antirretorno y, opcionalmente, una válvula reguladora.
El filtro sirve para filtrar sólidos con el objeto de evitar obstrucciones del sistema de refrigeración.
El caudalímetro supervisa la cantidad de agua de refrigeración en el sistema. Puede detectarse con fiabilidad el exceso de caudal debido a fugas, roturas de mangueras o de puntas de contacto y el caudal escaso debido a la obstrucción o el aplastamiento de mangueras.
La válvula de parada de agua en el avance corta el caudal de agua del sistema en caso de fallo e impide que salga agua de refrigeración, mientras que la válvula antirretorno impide que salga agua de refrigeración por el retorno en caso de rotura de la punta de soldadura o del adaptador de manguera.
El sensor de presión supervisa la presión de funcionamiento en el retorno del sistema de refrigeración. Debido a su breve tiempo de respuesta en caso de una caída de presión repentina debido a la rotura de una punta de soldadura, el sistema se desconecta rápidamente.
ifm ofrece tableros de control para agua de refrigeración específicos para el cliente que permiten la adaptación opcional a cada aplicación.