1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de caudal / caudalímetros
  5. Sensores mecatrónicos

Caudalímetros mecatrónicos

  • Compatible con caudales elevados
  • Tiempo de respuesta muy corto
  • Manejo sencillo: Los puntos de conmutación se pueden ajustar de forma continua
  • Numerosas posibilidades de conexión al proceso mediante adaptadores
  • Alta temperatura del fluido permitida hasta 180 C


Sensores mecatrónicos

Los sensores de caudal mecatrónicos de la gama SBY controlan fluidos líquidos como agua, soluciones de glicol, aceites industriales o líquidos refrigerantes.
El sensor opera según el principio del pistón sostenido sobre un muelle. El pistón, situado en el asiento de la válvula en la carcasa, es elevado por el caudal del fluido contra la fuerza del muelle. La posición del pistón indica el caudal. La fuerza del muelle garantiza el retorno seguro del pistón a la posición inicial a medida que el caudal disminuye e impide el reflujo.
El robusto diseño mecánico permite su utilización en entornos industriales extremadamente agresivos y con altas presiones. La gama de productos incluye transmisores de caudal con salida analógica y detectores de caudal con salida de conmutación. Los puntos de conmutación de los detectores de caudal se ajustan y fijan con un tornillo de ajuste.
Los equipos están disponibles con diferentes conexiones de proceso dependiendo de la cantidad de caudal que deba registrarse.