You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de caudal / caudalímetros
  5. Compactos sensores de caudal con pantalla

Compactos sensores de caudal con pantalla

  • Con curvas de fluidos integradas para agua, aceite y aire
  • Medición simultánea del caudal y de la temperatura
  • El color de la indicación de los valores del proceso se puede ajustar a rojo y a verde
  • Diámetro interior de tubo ajustable a entre 25 y 400 mm
  • Alineación idónea gracias a la posibilidad de rotar la conexión de proceso

Compactos sensores de caudal con pantalla

Sensores compactos de caudal con pantalla

Los sensores de caudal con pantalla de la gama SA garantizan la supervisión fiable de fluidos líquidos y gaseosos en tuberías. Además de la supervisión de caudal, el SA también registra la temperatura del fluido. Gracias a una gran variedad de adaptadores de proceso, los sensores pueden utilizarse en casi cualquier aplicación industrial. Suelen utilizarse en circuitos de refrigeración, p. ej., en fábricas de acero, en la industria del automóvil y en la fabricación de vidrio. Los sensores también se utilizan en el sector de tratamiento del agua y en procesos de limpieza en las industrias alimentaria y de bebidas.
La robusta carcasa de acero inoxidable ofrece gran seguridad incluso en condiciones ambientales agresivas.
La pantalla de 4 dígitos con LED, visible a gran distancia y desde todos los ángulos, y los dos LED de estado de conmutación ubicados en el cabezal del sensor facilitan la puesta en marcha, el mantenimiento y el funcionamiento. El color de la pantalla puede ser seleccionado: indicación en rojo o indicación variable rojo-verde. Así es posible resaltar estados de conmutación o crear una ventana independiente de un color determinado.
La parametrización se puede llevar a cabo directamente mediante los botones del sensor. El sensor también puede parametrizarse mediante IO-Link, p. ej., con una interfaz USB. El software LINERECORDER SENSOR permite visualizar, transmitir y archivar los conjuntos de parámetros.