1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de presión
  5. Utilización en homogeneizadores

Sensores de presión / Sensores de vacío - Utilización en homogeneizadores

  • Compatible con el uso en procesos de homogeneización
  • Manejo intuitivo y sencillo para el usuario
  • Salida analógica y salida de conmutación para la función de alarma
  • Pantalla de lectura fácil integrada
  • Estabilidad a largo plazo gracias a la célula de medición cerámica


Utilización en homogeneizadores

Los sensores de presión de la gama PY9 se utilizan para la supervisión precisa de procesos de homogeneización.
Los homogeneizadores se utilizan para mezclar dos fluidos formando una emulsión o bien para mezclar sólidos en un fluido de forma uniforme. En la industria láctea, la leche se hace pasar a gran presión a través de un tamiz con aberturas muy pequeñas en el homogeneizador. De este modo se mezclan mejor los componentes de la leche.
Los sensores pueden utilizarse en rangos de alta presión y tienen una gran resistencia a la sobrepresión admisible. Disponen de dos salidas de conmutación que pueden programarse como conmutadores normalmente abierto o cerrado. Una salida de conmutación puede configurarse para emitir el valor de medición también como salida analógica escalable.
La parametrización se puede llevar a cabo directamente mediante los botones del sensor. La buena legibilidad de la pantalla y el manejo intuitivo permiten efectuar la puesta en marcha con rapidez y comodidad.
Los equipos disponen de una conexión de proceso de uso convencional en homogeneizadores.