You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Tecnología de seguridad
  4. Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  5. Utilización en la industria alimentaria

Cortinas fotoeléctricas de seguridad - Utilización en la industria alimentaria

  • Elevado grado de protección IP 69K gracias al tubo de protección
  • Protección fiable de zonas de peligro y accesos
  • Variantes con distintos alcances
  • Resistente a la limpieza con vapor y a presión
  • Resistente y compatible con aplicaciones asépticas

Cortinas fotoeléctricas de seguridad - Utilización en la industria alimentaria

Utilización en la industria alimentaria

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad de la gama OY para las industrias alimentaria y de bebidas se utilizan para proteger zonas de peligro y a las personas. En función de la altura de la zona protegida y del número de haces, los equipos pueden utilizarse para proteger solo las manos o hasta el cuerpo entero. Las cortinas fotoeléctricas de seguridad disponen de un tubo de protección y de un elevado grado de protección IP 69K. Son resistentes a la limpieza con alta presión con detergentes agresivos.
Las cortinas fotoeléctricas de seguridad son sistemas fotoeléctricos de protección compuestos respectivamente por un emisor y un receptor. Cumplen con los requisitos técnicos de seguridad según el tipo 2 / SIL 1 o el tipo 4 / SIL 3.
Las aplicaciones típicas son la limitación del acceso y la supervisión de zonas de peligro en sistemas de paletizado, sierras y porcionadoras.