1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Sensores fotoeléctricos para aplicaciones específicas
  5. Detección de nivel sin contacto

Sensores fotoeléctricos para aplicaciones específicas - Detección de nivel sin contacto

  • Fiable medición óptica del nivel hidrostático con alcance muy amplio de hasta 9,8 m
  • Rango de medición escalable y función de la ventana ajustable
  • Dos salidas de conmutación, una de ellas programable como salida analógica
  • Amplio surtido de accesorios de fijación


Detección de nivel sin contacto

El sensor fotoeléctrico de nivel O1D detecta sin contacto niveles de material a granel y líquidos no transparentes sobre la base de la medición del tiempo de vuelo con tecnología PMD (PMD = Photonic-Mixer-Device).

Gracias a su amplio alcance, el sensor se puede montar a una distancia segura del material que se va detectar.

El ajuste de parámetros, función de conmutación y nivel de referencia se efectúa cómodamente mediante los botones y la pantalla directamente en el equipo.