Los detectores para cilindros sirven para registrar la posición del émbolo en cilindros neumáticos. Los detectores se instalan directamente en el cilindro. A través de la pared de la carcasa, la cual está compuesta por materiales no magnetizables (por ejemplo aluminio, latón o acero inoxidable), los equipos detectan los imanes anulares que se encuentran en el émbolo.
El detector para cilindros inmune a campos electromagnéticos detecta el campo alterno de la corriente de soldadura y mantiene fija la señal de salida durante este tiempo, independientemente de la duración de la soldadura. Después el detector señaliza el estado actual (pistón presente o no presente).
La variada gama de adaptadores opcionales permite la fijación del detector para cilindros en prácticamente todo tipo de cilindros lisos, con tirantes, lobulados o con ranura trapezoidal.