1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores capacitivos
  5. Detección a través de paredes de depósitos no metálicas

Detectores capacitivos - Detección a través de paredes de depósitos no metálicas

  • Detección fiable del nivel hidrostático a través de paredes de depósito no metálicas
  • Ajuste sencillo en la aplicación pulsando un botón o a través de IO-Link
  • Variantes con función de detección automática de cargas de salida PNP o NPN
  • Función de contacto NC y NA, a elegir
  • Indicación bien visible del estado de conmutación


Detección a través de paredes de depósitos no metálicas

Los detectores capacitivos detectan materiales a granel o líquidos a través de paredes de depósitos no metálicos o en conductos de derivación. Estos equipos son utilizados para detectar niveles mínimos, desbordamientos de depósitos o fugas. Los campos de aplicación más característicos se encuentran en las industrias maderera, papelera, agroalimentaria, química, del vidrio, del plástico y de semiconductores.

La parametrización se puede llevar a cabo directamente mediante los botones del sensor o con la interfaz IO-Link. Las versiones con detección automática de carga simplifican la proyección y la puesta en marcha en distintos sistemas de evaluación.