radarowy czujnik odległości
R2D110
R2DAAF6KG/US/IO-LINK
radarowy czujnik odległości
R2D110
R2DAAF6KG/US/IO-LINK
- Winkelauflösung ermöglicht präzise Ausgabe der Positionskoordinaten
- Dokładne pomiary nawet przy skraplaniu wilgoci, mgle, kurzu i zabrudzeniu
- 8 frei konfigurierbare Überwachungszonen
- Tryby pracy można ustawiać dostosowując do wymagań konkretnej aplikacji
- Intuicyjne ustawianie i wizualizacja danych pomiarowych przy wykorzystaniu oprogramowania ifm Vision Assistant
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Obszar zastosowania urządzenia zależy od używanej częstotliwości bazowej i kraju, w którym jest ono używane. Przegląd można znaleźć w instrukcji obsługi i tutaj.
Cechy produktu
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 80 x 80 x 45 |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Aplikacja
Dopuszczenia radiowe | EU/RED | |
---|---|---|
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV ; obwody o ograniczonej energii zgodnie z IEC/UL 61010-1 3 wyd. par. 9.4) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 300; (średnia wartość: 150 mA) |
Moc pobierana [W] | 21; (maksimum) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 1000 |
Częstotliwość robocza [GHz] |
|
|
---|---|---|
Średnia gęstość spektralna EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Średnia moc nadajnika EIRP [dBm] |
|
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść | 3 |
---|
Wejścia
Wejścia |
|
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sygnał wyjściowy |
|
||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | ||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Strefa działania
Zasięg [m] | 0,3...50; (bazujący na E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kąt apertury [°] |
|
||||
Uwaga | obiekty statyczne nie są stabilnie wykrywane w zakresie < 1 m |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [m] | 0,3...50; (zobacz schemat:) |
---|---|
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 20 |
Uwaga | obiekty statyczne nie są stabilnie wykrywane w zakresie < 1 m |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | tylko przez IO-Link |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; liczba wyzwoleń; temperatura wewnętrzna; Ustawienie ROI; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwaga |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (z zamontowanymi przewodami lub zaślepkami) |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornośc na uderzenia |
|
||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||||
Próba szybkiej zmiany temperatury |
|
||||||||||||
Próba natrysku solanki |
|
||||||||||||
Bezpieczeństwo elektryczne |
|
||||||||||||
MTTF [lata] | 53 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 399,2 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | 80 x 80 x 45 |
Materiał | obudowa: PA; kopułka: PEI; uszczelnienie: HNBR |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Diagramy i grafiki
Strefa działania
|
|
---|
Inne dane
Tryb pracy | standard | Długi zasięg, duża prędkość |
maks. odległość | 0,3...20 m | 0,3...30 m |
rodzielczość odlegości | 100 mm | 360 mm |
rozdzielczość kątowa w poziomie (azymut ) | 10 ° | 10 ° |
dokładność odległości | ± 5 mm | ± 15 mm |
maks. prędkość | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
rozdzielczość prędkości | ± 0,25 m/s | ± 0,38 m/s |
dokładność prędkości | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Częstotliwość przełączania | 20 Hz | 20 Hz |
odległość | bazujący na E23013 |
Rozdzielczość | do wykrywania dwóch obiektów tej samej wielkości |
Dokładność | do silnie odbijających obiektów punktowych |