• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan

Sekilas tentang keuntungan yang paling penting:

  • Tahan guncangan, getaran, dan benturan hingga 1 joule atau 4 joule untuk versi ATEX
  • Memiliki ketahanan tinggi dari kemasukan cairan pendingin dan pelumas atau agen pembersih agresif berkat kelas perlindungan IP 65 hingga IP 69K
  • Casing terbuat dari baja tahan karat berkualitas tinggi dan tahan terhadap kejut suhu untuk kondisi yang menantang pada industri makanan
  • Nilai jarak presisi dan pemeliharaan bertarget berkat sensor IO-Link pengukuran
  • Versi dengan lapisan anti-lengket dapat mencegah menempelnya terak pengelasan
  • Desain pendek dan pemasangan tanpa toleransi minimum untuk ruang yang terbatas

Tanpa perlu pemeliharaan dan sangat andal bahkan pada kondisi ekstrem

Sensor logam penuh ini digunakan untuk aplikasi yang memerlukan desain mekanis khusus. Sesuai dengan motto kami "pasang lalu lupakan", sensor logam penuh dari ifm ini bisa digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan dan tanpa perlu pemeliharaan; versi standar tahan terhadap guncangan, getaran, atau benturan hingga 1 joule, sementara versi ATEX tahan terhadap benturan hingga 4 joule. Sensor ini terlindung berkat tipe pemasangan flush dan jarak peralihannya yang telah ditingkatkan juga memastikan pendeteksian yang andal dengan excess gain yang memadai.