Analogia- ja kytkinlähtö sekä IO-Link -liitäntä
Vortex-antureiden uusi sukupolvi
Tutka-anturi vaativiin ympäristö- ja sääolosuhteisiin
M8-liittimellä varustetut induktiiviset miniatyyrianturit
Eternity-kosketusanturit koneohjaukseen
Öljynkosteusanturi pitää silmällä laatua
Polypropeenista valmistettu johtokykyanturi
Huipputarkka asennoitin teollisuusventtiileille
Integroi mittausanturit suoraan IO-Link -verkkoon
I/O-moduulit PROFINET- ja EtherNet/IP-väyliin
IO-yleismoduuli IO-Link -liitännälle
RGBW LED -valolistojen ohjausmoduuli
Taipuisa LED-nauha RGB-väreissä ja valkoisena
Hitsausadapterit säiliöihin
O2U5: kaksi konenäköanturia yhdessä
Passiivinen pintalämpötila-anturi
Kuutionmuotoinen PQ-paineanturi asettaa uudet standardit
Turvakulma-anturit liikkuviin työkoneisiin
Mekatroniset virtausanturit öljyille
Paineilman tarkka mittaus tehokkaaseen energianhallintaan
Monipuolinen havaintoalusta
IO-Link-liitännällä varustettu hygieeninen virtausmittari
Automaation ja IT-verkon erottaminen toisistaan suojaa järjestelmää ulkopuoliselta luvattomalta käytöltä
Digitaaliset tulomoduulit PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT- ja Modbus TCP -käyttöön
Hyödyllisten toimintojen lisääminen antureihin
Tavanomainen signalointi vapaasti konfiguroitavilla LED-valoilla
Näytön tehonsyöttö analogiasignaalista
Veden ja ultrapuhtaan veden tarkka virtausmittaus
Luotettava tiedonsiirto lisälaitteen ja traktorin välillä
Mahdollistaa ympäri maailmaa käytettävien liikkuvien työkoneiden keskitetyn käyttö- ja kunnossapitosuunnittelun