Rundprofilstange
E21111
ROD MOUNTING 150MM STRAIGHT
Rundprofilstange
E21111
ROD MOUNTING 150MM STRAIGHT
- Zur stabilen Befestigung von Klemmzylindern
- Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Gerade Ausführung
Einsatzbereich
Ausführung | gerade |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 136,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 12 / L = 150 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|