Multifunktionsanzeige zur Überwachung von analogen Normsignalen
DX2055
DISPLAY/AX460/IO-Link/DC
Multifunktionsanzeige zur Überwachung von analogen Normsignalen
DX2055
DISPLAY/AX460/IO-Link/DC
Produktmerkmale
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
---|---|
Abmessungen [mm] | 48 x 112 x 116 |
Einsatzbereich
Applikation | Anzeige und Überwachung analoger Signale; z.B. von Druck-, Temperatur- oder Strömungssensoren |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 100 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
---|
Eingänge
Anzahl der analogen Eingänge | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Analogeingang Strom [mA] | 0...20 |
Analogeingang Spannung [V] | -10...10 |
Auflösung Analogeingang | 16 bit |
Genauigkeit Analogeingang [%] | 0,1 |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 |
---|---|
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 200 |
Überlastfest | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
---|---|
Übertragungstyp | COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
Benötigte Masterportklasse | A |
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...70 |
Schutzart | IP 65 |
Schutzart Klemmen | IP 20 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 318 |
---|---|
Montageart | Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm |
Abmessungen [mm] | 48 x 112 x 116 |
Werkstoffe | Noryl UL94-V-0 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Schraubklemmen: |
---|