• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Industrielle Kommunikation
  3. Ethernet-Feldmodule
  4. Ethernet-Switches für die Fabrikautomation und mobile Arbeitsmaschinen
  5. AL3100

PROFINET-Switch

AL3100

ETH Switch PFL PN-A 6P IP67

PROFINET-Switch

AL3100

ETH Switch PFL PN-A 6P IP67

  • 6-Port-Switches (unmanaged) für PROFINET Class A
  • Daisy-Chain-Spannungsversorgung mit standardisierter L-codierter M12-Verbindungstechnik
  • Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • ce
  • e20
  • ukca
  • cul
Einsatzbereich
Ausführung Unmanaged Switch für den Feldeinsatz
Applikation für PROFINET-Netzwerke
Durchschleiffunktion Spannungsversorgung
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 8...32 DC; ((US ; nach SELV/PELV))
Nennspannung DC [V] 12 / 24
Stromaufnahme [mA] 100; (US; 24 V: 50 mA)
Schutzklasse III
Verpolungsfest ja
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Anzahl der Ethernet Schnittstellen 6
Übertragungsstandard 10Base-T; 100Base-TX
Übertragungsrate 10 MBit/s; 100 MBit/s
Hinweis zu Schnittstellen
PROFINET Conformance Class A (CC-A)
Bearbeitungstyp: Store and Forward
Auto Polarity
Auto Negotiation
Auto MDI-X
QoS (Quality of Service): IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
Prioritätswarteschlangen: 4
MAC-Tabellengröße: 2000 Adressen
Blockieren: LLDP, PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Lagertemperatur [°C] -25...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 90
Max. Höhe über NN [m] 4000
Schutzart IP 65; IP 66; IP 67
Schutzart (NEMA 250) 6P
Verschmutzungsgrad 2
Chemische Medien
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Zulassungen / Prüfungen
EMV
UN/ECE-R10 Störaussendung und Störfestigkeit: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 Impuls 1 Schärfegrad 4 / Funktionszustand C (12 V)
ISO 7637-2 Impuls 2a Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (12 V)
ISO 7637-2 Impuls 2b Schärfegrad 4 / Funktionszustand C (12 V)
ISO 7637-2 Impuls 3a Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (12 V)
ISO 7637-2 Impuls 3b Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (12 V)
ISO 7637-2 Impuls 4 Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (12 V)
ISO 7637-2 Impuls 5a Schärfegrad 3 / Funktionszustand A (12 V)
ISO 7637-2 Impuls 1 Schärfegrad 4 / Funktionszustand C (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 2a Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 2b Schärfegrad 4 / Funktionszustand C (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 3a Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 3b Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 4 Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (24 V)
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27
Schneller Temperaturwechsel
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78
EN 60068-2-52
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
EN 60068-2-27
Mechanische Daten
Gewicht [g] 315,15
Werkstoffe Gehäuse: PA orange; Buchse: Messing vernickelt
Werkstoff Dichtung FKM
Bemerkungen
Bemerkungen
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Ethernet
X1...X6 Steckverbindung: 6 x M12; Codierung: D; Dichtung: FKM
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung IN
XD1 Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: L
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung OUT
XD2 Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: L; Dichtung: FKM