Industrial LTE 4G Router US
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
Industrial LTE 4G Router US
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
- LTE Router für den industriellen Einsatz
- Zuverlässige LTE Cat-4 Verbindung
- Hohe Schutzart IP67 über Zubehör möglich
- Flexible Spannungsversorgung über Klemmen/PoE
- Nano-SIM-Karten-Slot
Einsatzbereich
Applikation | Industrieller LTE Router US |
---|---|
Betriebstemperatur (aktiv) [°C] | -40...65 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 11...33 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 1200 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | GNSS; Mobilfunk; Ethernet | |
---|---|---|
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Frequenzband | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
Übertragungsstandard | LTE Cat-4 |
---|---|
Frequenzband | B2, B4, B5, B12, B13, B14, B25, B26, B66 |
Übertragungsrate | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
Protokoll | TCP/IP; UDP/IP |
Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur [°C] | -40...65 |
---|---|
Schutzart | IP66, IP67: Oberteil; IP21: Anschlüsse |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||
Feuchte Wärme |
|
||||||||||||||
Funkzulassung | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
Norm | EN 62368-1 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 0,001 |
---|---|
Montageart | Verschraubung; (M50) |
Abmessungen [mm] | Ø 68 / L = 75 |
Werkstoffe | Gehäuse; Oberteil: PBT / PC; Gehäuse; Unterteil: PBT |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Ethernet
Steckverbindung: 1 x RJ45 |
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung
Steckverbindung: 1 x Klemme |