- За ifm накратко
- Стратегия
Ключови числа, отнасящи се до нашата корпоративна стратегия
Технология за всеки
Ясен фокус върху разработването на интелигентни продукти за всеки
- Много сложни решения, преосмислени и сведени до най-важното
- Повече от 1210 активни патента
- 1530 служители, заети с научноизследователска и развойна дейност
- Повече от 10% от оборота е инвестиран в научноизследователска и развойна дейност
- Развойни и производствени обекти в Европа, САЩ и Азия
- Наградени продукти – интелигентни решения с лесна експлоатация и иновативен дизайн
Верига за доставки от световна класа
Използване на нашата логистика като конкурентно предимство за нашите клиенти
- 160000 клиенти по целия свят
- 1300 милиона поръчки годишно с 99% точност на доставките
- 97% наличност на продуктите на желаната от клиента дата
- Глобална експресна доставка с доставка на същия ден
- 28 логистични центъра по целия свят
- Удобна възможност за поръчки през цялото денонощие и без почивен ден в онлайн магазина на ifm
Ориентираност към клиента
Помагаме на нашите клиенти да осигурят и разширят конкурентните си предимства
- Консултации от 2000 инженери по продажбите на ifm – по целия свят
- Техническа поддръжка както онлайн, така и на място от приложни специалисти на ifm
- В повече от 150 страни по света клиентите на ifm се поддържат от независими търговски компании или търговски партньори
- Цялостно консултиране в областта на Индустрия 4.0 – продукти, услуги, софтуер
- Експертни познания в широк спектър от различни отрасли
Сътрудничество, на което можете да се доверите
Развитие на отношения на доверие по целия свят в близък контакт с колеги, с клиенти и партньори
- 5-годишна гаранция за продуктите на ifm
- Сертификат за етична търговия съгласно SMETA
- Сертифициране на всички производствени обекти по DIN ISO 9001, DIN ISO 14001, ISO 27001
- Национални и международни одобрения като сертифициране по ATEX, EHEDG, FDA, ecolab, EN 62061, EN ISO 13849-1, типово одобрение E1 и още много ...